내부 홀을 가진 가공물의 센터링과 클램핑을 위한 부품. ±0,025 mm 의 정확도를 보장한다. 연마처리 되어 있는 클램핑 세그먼트 덕분에 가공 전 소재 혹은 가공 된 표면을 가진 가공물에 마찰식으로 연결 될 수 있으며, 센터링과 클램핑을 할 수 있다. 크게 조절 가능한 스트로크와 낮은 높이가 본 제품의 특징이다. 상부 또는 하부에 설치 가능하다
이 폼목은 23340.0018 - 센터링 클램핑 부품 클램핑 세그먼트 / (d1 최소: 18,5 mm, d1 최대: 22,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 센터링 클램핑 부품 클램핑 세그먼트 (EH 23340.)
몸체
스프링
클램핑 부분
위에서 장착하기 위한 조립 지침 : 클램핑 플레이트와 스크류를 떼어냄. 몸체는 나사산 핀을 이용해 WS2 로 체결 가능함.