편심 클램프는 상대적으로 큰 조정 범위와 높은 인장력으로 신속하고 안전하게 클램핑과 풀림을 할 수 있다. 편심 평 와셔는 어떠한 클램핑 포지션에서도 비계단식 반경효과가 적용된다. 또한 편심 클램프는 자체 잠금된다. 클램프는 쓰러스트 와셔를 제거할 경우 비계단식 잠금 방식으로 사용 가능하다.
이 폼목은 23410.0050 - 편심 클램프 / 클램핑 레버 있음 () 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 클램프 (EH 23410.)
핸들 바
몸체
나사
볼 손잡이
왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능 합니다.
나사 볼트 M10 (SW6) 를 이용해 고정. 최대 조임 토크 40 Nm 보장
나사 볼트와 와셔는 조정 가능. 나사로 조이면 클램핑 캐치를 원하는 위치로 쉽게 돌릴 수 있음. 제품 번호 23410.0050 / .0051 의 톱니(serration) 는 클램핑 레버를 원하는 위치에 쉽게 놓을 수 있게 한다.