편심 클램프는 높이가 낮은 가공물 강하게 클램프할 수 있다. 동 재질의 몸체로 부드럽지만 안전한 클램핑을 할 수 있다.
이 폼목은 23270.0116 - 편심 클램프 / (d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 클램프 (EH 23270.)
편심 스크류
몸체
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).