23400.0102 - 지레받침 핀

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
18 mm
제품 번호:
23400.0102
문서
지레받침 핀
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 18 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 24 mm
  • 무게: 19 g
지레받침 핀

재질

펄크럼 핀

  • 스텐레스 스틸 1.4021, 열처리

안전 링

  • 스텐레스 스틸 1.4310

참조

편심 레버 EH 23390. 에 적합하고 적용 범위가 비슷.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23400.0102