23320.0064 - 클램핑 죠오
플로팅 클램프 M 16 용

클램핑 죠오는 클램핑 범위를 조절하기 위해 플로팅 클램프 23320.0016에 사용할 수 있다.

이 폼목은 23320.0064 - 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 16 용 / 상부 교환 가능한 클램핑 죠오 (클램핑 범위: 23 mm – 38 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 16 용 (EH 23320.)

버전
그림
클램핑 범위 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
상부 교환 가능한 클램핑 죠오
그림:
3
클램핑 범위 [mm]:
23 – 38 mm
제품 번호:
23320.0064
문서
클램핑 죠오
  • 상부 교환 가능한 클램핑 죠오 – 그림 3
  • 클램핑 범위: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • 무게: 435 g
클램핑 죠오

재질

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23320.0064
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
플로팅 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Floating Clamps
카테고리:
재질 정보