스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.
해당 스터드는 압연 나사산이 특징.
이 폼목은 23040.0122 - 스터드 DIN 6379 T-너트 용 / 재질 10.9 (d: M12, l: 63 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스터드 DIN 6379 T-너트 용 (EH 23040.)
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조
b1이 긴 T-너트용 스터드도 있음.