T-볼트를 DIN 6330 (EH 23070.) 너트와
DIN 6340 (EH 23060.) 와셔에 연결하면 완성된 클램핑 볼트가 된다.
해당 T-볼트는 압연 나사산이 특징.
이 폼목은 23030.0102 - T-볼트 DIN 787 / 재질 10.9 (T-슬롯 사이즈: 10 mm, d: M10, l: 63 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 T-볼트 DIN 787 (EH 23030.)
스페셜 타입 별도 요청.
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조