최종 안전 장치를 위한 사다리꼴 모양의 자체 체결 나사산 스핀들. 홀더를 이용해 T-슬롯 시스템에 응용 가능하며, 스크류 잭을 잡아주기 때문에 가공물을 교체할 때 위치가 변경이 안되도록 고정해준다. 이를 통해 수직 클램핑 시스템에도 적용이 가능하다. 스크류 잭은 가공물을 지지하는데 주로 사용된다. 셀프 얼라이닝 캡을 사용함으로써 둥근 표면을 정렬할 수 있다. 센터링 플레이트는 중간 부품으로써, 52,70 그리고 100 사이즈의 스크류잭을 함께 사용할 수 있도록 한다.
이 폼목은 23470.0005 - 스크류 잭 / 스크류 잭 (l2 클램프 높이 최대: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스크류 잭 (EH 23470.)
캡
홀더
스크류 잭