클램핑 엘래맨트 시스템

EH 23700.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
b1 [mm]:
35 mm
e [mm]:
110 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
48 – 78 mm
제품 번호:
23700.0012
CAD
문서
클램핑 엘래맨트 시스템
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 35 mm
  • e: 110 mm
  • f: 20 mm
  • g: M12
  • h1: 48 mm – 78 mm
  • h2: 112 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 10 mm
  • 무게: 870 g
show article view
클램핑 엘래맨트 시스템
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
제품 번호:
23700.0016
CAD
문서
클램핑 엘래맨트 시스템
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • 무게: 1703 g
show article view
클램핑 엘래맨트 시스템

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

연결부품

  • 열처리 스틸

풀-로드

  • 특수 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23700. 클램핑 엘래맨트 시스템
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
클램핑 엘래맨트 시스템