DIN 6314 에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 소프트 페이스형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.
동 (구리)으로 된 소프트면이 가공물의 손상을 막아준다. 클램핑 볼트 위의 너트 DIN 6330 B (EH 23070.) / 원추형 씨트 DIN 6319 G (EH 23050.), 그리고 조절 나사 위의 돌출 패드 DIN 6311 (EH 22560. 떼어 낼 수 있음) 결합으로 평행상태를 보상해 준다. 클램프는 소프트 (soft) 나 단단한 (hard) 클램핑 표면에 사용할 수 있다.
이 폼목은 23190.0038 - 클램프 소프트 페이스, DIN 6314와 유사 / 조절 스크류와 클램핑 볼트 있는 형 (기본 b1: 14 mm, a1: 20 mm, l3: 125 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 소프트 페이스, DIN 6314와 유사 (EH 23190.)
소프트 면
클램프