23180.0226 - 클램프
코가 달린 형

이 클램프(클램핑 클로우)는 코가 달린 달린형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

이 폼목은 23180.0226 - 클램프 코가 달린 형 / 키홈 있음 (기본 b1: 26 mm, l1: 250 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 코가 달린 형 (EH 23180.)

버전
그림
기본 - b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0226
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a1: 40 mm
  • a2: 17,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 21,5 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 71 mm
  • l4: 36 mm
  • 무게: 3340 g
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23180.0226