23180.0209 - 클램프
코가 달린 형

이 클램프(클램핑 클로우)는 코가 달린 달린형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

이 폼목은 23180.0209 - 클램프 코가 달린 형 / 키홈 있음 (기본 b1: 9 mm, l1: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 코가 달린 형 (EH 23180.)

버전
그림
기본 - b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 있음
그림:
2
기본 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
-
제품 번호:
23180.0209
문서
클램프
  • 키홈 있음 – 그림 2
  • 기본 b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • 무게: 127 g
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23180.0209