이 클램프(클램핑 클로우)는 교체 가능한 소프트 페이스 형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.
소프트 죠오는 가공물의 손상을 방지하기 위해 동 또는 플라스틱 재질로 이루어져 있다.
이 폼목은 23190.0060 - 클램프 교환 가능한 소프트 죠오 / 동 소프트 죠오 (기본 b1 +0,5: 5,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 교환 가능한 소프트 죠오 (EH 23190.)
부드러운 죠
소프트 죠오는 두개의 나사로 장착 또는 분리할 수 있다. 이는 배송시 포함된다.