23150.0027 - 클램프
DIN 6315 B 포크형

IN 6314 B에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 포크형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

이 폼목은 23150.0027 - 클램프 DIN 6315 B 포크형 / (기본 b1: 26 mm, l1: 250 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 DIN 6315 B 포크형 (EH 23150.)

기본 - b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
스크류용 [mm]
스크류용 [내부]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
66 mm
스크류용 [mm]:
M24
스크류용 [내부]:
1 내부
제품 번호:
23150.0027
문서
클램프
  • 기본 b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 66 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • 스크류용: M24
  • 스크류용: 1 내부
  • 무게: 2360 g
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 에나멜 코팅
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23150.0027