DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.
픽스쳐 혹은 클램핑 부품들의 대략적인 위치를 잡은 뒤 간단히 밀어서 정 위치를 잡을 수 있게 도와준다. 이 슬롯 테넌의 튀어나온 고정 돌출부나 납작한 슬롯 테넌은 기계에 손상을 입히지 않는다.
이 폼목은 23120.0036 - 느슨한 슬롯 테넌 DIN 6323 / C형, b1 < b2 (T-슬롯 사이즈 픽스쳐 b1 h6: 20 mm, T-슬롯 사이즈 기계 b2 h6: 36 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 느슨한 슬롯 테넌 DIN 6323 (EH 23120.)