DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.
이 폼목은 23130.0018 - 낮은 슬롯 테넌 / (b h6: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 낮은 슬롯 테넌 (EH 23130.)
픽스쳐의 정렬을 위한 슬롯에 볼트로 체결되어 사용된다. 낮은 슬롯 테넌의 경우에 기계의 슬롯 넓이가 동일한 경우에만 적용 될 수 있다.