포지셔닝 링은 다운 회전 클램프 23310.0050-.0058 과 23310.0083-.0088 그리고 23310.0070 을 위한 액세서리이다.
클램핑 포지셔닝 링을 스핀들에서 정렬시키면 항상 같은 포인트를 정확하게 반복적으로 클램핑할 수 있게 해준다. 포지셔닝 링은 다운 회전 클램프에서 360°회전 가능하다. 클램프를 고정한 후에 좌/우로 110° 움직일 수 있다 (회전식 제품에만 해당됨)
이 폼목은 23310.0350 - 포지셔닝 링 다운 회전 클램프용 / 사이즈 40 다운 회전 클램프 전용 (h1: 7 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 포지셔닝 링 다운 회전 클램프용 (EH 23310.)
포지셔닝 링을 설치하기 전에 다운 회전 클램프의 클램핑 암(클로) 을 당겨서 분리한다.