기존 픽스쳐의 클램프로 사용. 픽스쳐의 몸체에 리머 홀이 제공되어야 함. 홀의 깊이는 원하는 클램핑 높이에 맞춰야 하며, 반력을 제공하기 위해 클램프 (반경 22)의 둥근 끝 부분에 써포트를 놓을 수 있음. 써포트는 평평하거나 반원 또는 V 자형으로 사용할 수 있음. 클램핑은 DIN 933 육각 나사를 이용하여 활용할 수 있음.
이 폼목은 23370.0140 - 클램핑 클로 / 위치 부싱 포함 (d1 f7: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 클로 (EH 23370.)
부쉬
몸체
원판 (디스크-disc)
스프링
클램핑 스크류
조임 토크는 특정 장착 상황에 따라 다름.
클램핑 인서트를 사용하여 클램핑 높이를 줄일 수 있음(ex. EH 22730.)