이동 가능한 다운 회전 클램프는 가공물로 인해서 회전이 불가능할 때 사용 가능하다.
클램프는 다음과 같은 이점을 제공한다.
레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.
이 폼목은 23310.0085 - 다운 회전 클램프 이동식, 사이즈 40 / 이중 편심 레버 포함 (d1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 이동식, 사이즈 40 (EH 23310.)
클램프
클렘핑 레버
클램핑 높이는 높이 조절 실린더 EH 23310 및 디스크 EH 1107 및 EH 1108을 사용하여 증가시킬 수 있습니다. 클램핑 높이는 클램핑 인서트를 사용하여 줄일 수 있습니다. 예 : EH 22730.
다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:
실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.