23310.0084 - 다운 회전 클램프
이동식, 사이즈 40

이동 가능한 다운 회전 클램프는 가공물로 인해서 회전이 불가능할 때 사용 가능하다.

클램프는 다음과 같은 이점을 제공한다.

  • 클램핑 클로를 전진하거나 후진해서 가공물을 쉽고 빠르게 교체할 수 있다.
  • 수평 방향의 클램핑 범위는 l1 최소와  l1 최대이다.
  • 가공물의 교체를 위해서 클램핑 클로는 l1 최대에서 치수 l2 까지 눌러 조정할 수 있다.
  • 클램핑 스크류, 조절 클램핑 레버 또는 편심 클램핑 레버에 의한 신속한 수동 클램핑.
  • 포지셔닝 링 23310.0350 의 사용으로 클램핑 지점 고정이 가능하다.  h1 최소가 적어도 7 mm 증가한다. (스트로크 -7 mm).
  • 컴팩트 디자인으로 클램핑시 적은 공간만을 필요로 한다.
  • 클램핑 높이가 다를 경우 높이 조절 바를 이용하여 클램핑 범위 조절이 가능하다.

레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.

이 폼목은 23310.0084 - 다운 회전 클램프 이동식, 사이즈 40 / 클램핑 나사 있음 (d1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 이동식, 사이즈 40 (EH 23310.)

버전
그림
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
스트로크 [mm]:
20 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23310.0084
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • 스트로크: 20 mm
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 무게: 1075 g
다운 회전 클램프

재질

클램프

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

참조

클램핑 높이는 높이 조절 실린더 EH 23310 및 디스크 EH 1107 및 EH 1108을 사용하여 증가시킬 수 있습니다. 클램핑 높이는 클램핑 인서트를 사용하여 줄일 수 있습니다. 예 : EH 22730.

조립

다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:

  1. T-슬롯 용 너트 사용 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 세트 스크류를 사용하여 픽스쳐의 마운팅 플레이트 위에 직접 고정

실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.

작동

  1. 클램핑 클로를 뒤쪽으로 눌러준다.
  2. 가공물을 삽입한다.
  3. 클램핑 클로를 앞쪽으로 눌러준다.
  4. 널링 스크류를 이용해서 클램핑 클로의 클램핑 지점을 조정한다.
  5. 널링 너트를 이용해서 클램핑 지점을 고정 / 잠근다.
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23310.0084
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프