T-슬롯 용 너트는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.
이 폼목은 23010.0286 - T-슬롯 용 너트 DIN 508 / (T-슬롯 사이즈: 28 mm, d: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 T-슬롯 용 너트 DIN 508 (EH 23010.)
스페셜 타입 별도 요청.
T-너트의 전체 나사산 길이에 대해서 나사 조임이 보장되는 경우에만 T-너트의 전체 하중 용량을 적용할 수 있음.