1633.000 - 클램핑 바

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
스크류용 [mm]:
M16
제품 번호:
1633.000
문서
클램핑 바
  • 시스템: L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 무게: 467 g
클램핑 바

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1633.000
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템