1533.200 - 클램핑 바

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
스크류용 [mm]:
M12
제품 번호:
1533.200
문서
클램핑 바
  • 시스템: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 무게: 510 g
클램핑 바

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1533.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템