1513.600 - 클램핑 바

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
스크류용 [mm]:
M12
제품 번호:
1513.600
문서
클램핑 바
  • 시스템: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 수량 n: 2
  • 무게: 1240 g
클램핑 바

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1513.600
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템