1611.500 - 클램핑 앵글

시스템
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L16
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
1611.500
문서
클램핑 앵글
  • 시스템: L16
  • l1: 79 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 55 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 무게: 6 kg
클램핑 앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1611.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템