1505.200 - 클램핑 앵글

시스템
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
잠금 홀 수 n
전체 홀수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
잠금 홀 수 n:
4
전체 홀수:
2 x 7
제품 번호:
1505.200
문서
클램핑 앵글
  • 시스템: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 4
  • 전체 홀수: 2 x 7
  • 무게: 19 kg
클램핑 앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1505.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템