1648.100 - V-블록

시스템
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 최소 [mm]
d3 최대 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 최소 [mm]:
18 mm
d3 최대 [mm]:
190 mm
제품 번호:
1648.100
문서
V-블록
  • 시스템: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 최소: 18 mm
  • d3 최대: 190 mm
  • 무게: 1451 g
V-블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1648.100
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템