1600.600 - 베이스 플레이트

시스템
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
잠금 홀 수 n
전체 홀수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
잠금 홀 수 n:
6
전체 홀수:
12 x 12
제품 번호:
1600.600
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 잠금 홀 수 n: 6
  • 전체 홀수: 12 x 12
  • 무게: 131 kg
베이스 플레이트

재질

  • 회 주철, 연마 처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1600.600
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템