튜브형 핸들

EH 24321.

튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.

튜브형 핸들은 알루미늄으로 제작되었으며 인체공학적이며 안정적인 구조와 현대적인 디자인을 갖추고 있다. 이 버전에는 각진 핸들 다리가 장착되어 있다.

귀하의 선택에 따라 38 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
제품 번호:
24321.0530
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 최소: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • 무게: 317 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0535
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • 무게: 424 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0540
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • 무게: 455 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0545
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • 무게: 480 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0550
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • 무게: 501 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0555
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • 무게: 536 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0560
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • 무게: 593 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0565
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • 무게: 570 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0570
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • 무게: 429 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0575
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • 무게: 489 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0580
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • 무게: 501 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0585
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • 무게: 538 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0590
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • 무게: 613 g
show article view
튜브형 핸들
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24321.0595
CAD
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 최소: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • 무게: 669 g
show article view
튜브형 핸들

재질

  • 플라스틱, 밝은 회색

손잡이

  • 알루미늄, 아노다이징
  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

조립

후면 설치 핸들

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24321. 튜브형 핸들