튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.
튜브형 핸들은 알루미늄으로 제작되었으며 인체공학적이며 안정적인 구조와 현대적인 디자인을 갖추고 있다. 이 버전에는 각진 핸들 다리가 장착되어 있다.
이 폼목은 24321.0025 - 튜브형 핸들 / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 350 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 튜브형 핸들 (EH 24321.)
캡
손잡이
스페셜 타입 별도 요청.
후면 설치 핸들