24710.0605 - 토크 손잡이

토크 손잡이는 사용자가 손잡이를 돌려 잠그는 힘에 제한이 필요한 모든 곳에 사용 가능하다.

일체형 토크 메커니즘이있는 핸들은 조일 동안 정의 된 토크만큼을 허용한다.

오버 락킹(Over-locking) 토크 결과에 도달할 경우 토크 전달이 안되고, 풀기 위한 과정에서는 제한 없이 전달된다.

이 핸들은 널링 너트/널링 손잡이 스크류의 현대적이고 인체 공학적인 디자인과 라쳇 렌치의 기능을 결합한다.

이 폼목은 24710.0605 - 토크 손잡이 / 수나사 타입 (d1: 62 mm, d3: M12, l: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 토크 손잡이 (EH 24710.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
조임 토크 +/- 10% - 최대 [Nm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
조임 토크 +/- 10% 최대 [Nm]:
4 Nm
제품 번호:
24710.0605
문서
토크 손잡이
  • 수나사 타입 – 그림 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 조임 토크 +/- 10% 최대: 4 Nm
  • 무게: 344 g
토크 손잡이

재질

  • 열가소성 수지 PA 6, 밝은 회색, RAL 7035와 유사

토크 메커니즘(기계 장치)

  • 스틸, 경화처리

손잡이

  • 알루미늄, 검은색 산화피막처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리

나사

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24710.0605