24550.0011 - 원추형 손잡이

d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24550.0011
문서
원추형 손잡이
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t 최소: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7,4 g
원추형 손잡이

재질

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24550.0011