24561.0232 - 볼 노브
금속형 DIN 319와 유사

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24561.0232
문서
볼 노브
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 최소: 14,5 mm
  • 무게: 116 g
볼 노브

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

참조

금속 버전, DIN 319 C형

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24561.0232