24561.0050 - 볼 노브
금속형 DIN 319와 유사

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 광택 처리, 밝은색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24561.0050
문서
볼 노브
  • 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 최소: 21 mm
  • 무게: 475 g
볼 노브

재질

  • 스틸, 광택 처리, 밝은색

참조

금속 버전, DIN 319 C형

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24561.0050