DIN 319 볼 손잡이는 이음매가 없으며 광택 처리되어 있습니다.
이 폼목은 24560.0220 - 볼 노브 DIN 319 / 테이퍼진 홈, M 형 (d1: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 노브 DIN 319 (EH 24560.)
부쉬
볼
M형 조립방법:
망치로 가볍게 테이퍼 부위에 삽입시킨다. 접착제 없이도 고정.
고정용 부품은 h9 정도면 가능.