24630.0050 - 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335 경금속

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

이 폼목은 24630.0050 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 경금속 / 가공전 상태, A 형 (d1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 경금속 (EH 24630.)

버전
그림
표면
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0050
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 무게: 51 g
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 경금속 (알루미늄), 무광처리 혹은 광택처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24630.0050