팜그립이 있는 이 그러브 나사는 DIN 6335에 따라 제조되지만 가장자리가 더러워지지 않은 버전입니다. 따라서 팜그립이 있는 그러브 스크류는 높은 위생 요건을 갖춘 모든 응용 분야에 적합합니다.
이 폼목은 24731.0060 - 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335와 유사, 스테인레스 스틸 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스크류가 있는 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335와 유사, 스테인레스 스틸 (EH 24731.)