24480.0208 - 널링 손잡이
DIN 6303

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24480.0208
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 무게: 46 g
널링 손잡이

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

조립

B 형 : 핀 홀 가공 후, 공차 H7 이내에서 설치해야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24480.0208