24100.0601 - 리테이닝 캐치
양쪽형

문과 서랍의 잠금장치, 그리고 이송 써포트로 사용. 

리테이닝 캐치는 인덱싱 4 x 90°(90°마다 멈춤).

이 폼목은 24100.0601 - 리테이닝 캐치 양쪽형 / (d1: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 리테이닝 캐치 양쪽형 (EH 24100.)

색상
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
은색
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
90 mm
제품 번호:
24100.0601
문서
리테이닝 캐치
  • 은색
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 90 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 로딩력 최대: 500 N
  • 무게: 94 g
리테이닝 캐치

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 은색, RAL 9006과 유사

내부 부품

  • 분말금속

나사

  • 스텐레스 스틸 A2 (ISO 10642)
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24100.0601