24101.0203 - 리테이닝 캐치
날개형 손잡이, 한쪽형

문과 서랍의 잠금장치, 그리고 이송 써포트로 사용. 

리테이닝 캐치는 인덱싱 4 x 90°(90°마다 멈춤).

이 폼목은 24101.0203 - 리테이닝 캐치 날개형 손잡이, 한쪽형 / 마운팅 플렌지 형 (d1: 17 mm, l1: 55 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 리테이닝 캐치 날개형 손잡이, 한쪽형 (EH 24101.)

버전
그림
색상
d1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
마운팅 플렌지 형
그림:
1
색상:
검정색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24101.0203
문서
리테이닝 캐치
  • 마운팅 플렌지 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 83 g
리테이닝 캐치

재질

플랜지

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 아연 다이 캐스트
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24101.0203