평평한 조절 클램핑 레버는 회전 범위가 제한적이거나 특수한 레버 위치가 필요할 때 사용한다.
평평한 조절 클램핑 레버는 낮은 구조적 특징으로 공간이 협소하거나 레버가 걸리지 말아야 할 때 사용할 수 있는 제품이다.
이 폼목은 24441.0250 - 평평한 조절 클램핑 레버 스테인리스 스틸 / 나사선 없는 홀 (d1: 32 mm, d3 H7: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 평평한 조절 클램핑 레버 스테인리스 스틸 (EH 24441.)
레버
내부 부품
커버링
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.