24440.0201 - 조절 클램핑 레버

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0201
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t 최소: 14 mm
  • 무게: 159 g
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 스틸, 흑색처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

참조

나사 부분 교체 가능.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24440.0201