24331.0315 - 크랭크 핸들
접히는 손잡이

버전
그림
색상
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
사각형 샤프트
그림:
2
색상:
검정색
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24331.0315
문서
크랭크 핸들
  • 사각형 샤프트 – 그림 2, 검정색
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
  • 무게: 256 g
크랭크 핸들

재질

축 부분

  • 스틸, 흑색처리

손잡이

  • 플라스틱, 검은색, 무광

핸들 몸체

  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리

커버링

  • 플라스틱, 밝은 회색

작동

작동 위치에서 손잡이가 잠긴다. 손잡이를 접기 위해서는 축 방향으로 당겨서 재껴야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24331.0315