크랭크 핸들의 이음새는 연마, 블라스트 처리. 허브는 가공됨.
이 폼목은 24330.0130 - 크랭크 핸들 DIN 469 일직선형, 사각홈 DIN 79 가 있는 형 / 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형 (l: 100 mm, s H11: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 크랭크 핸들 DIN 469 일직선형, 사각홈 DIN 79 가 있는 형 (EH 24330.)
기계 핸들
핸들 몸체