24390.0364 - 조절 클램핑 레버
스텐레스 스틸 재질의 내부부품, 숫나사 타입

녹 방지 재질의 내부 부품이 있는 타입. 의료기 산업이나 화학 산업 등 다양한 분야에 사용 가능.

이 폼목은 24390.0364 - 조절 클램핑 레버 스텐레스 스틸 재질의 내부부품, 숫나사 타입 / (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 스텐레스 스틸 재질의 내부부품, 숫나사 타입 (EH 24390.)

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24390.0364
문서
조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 79 g
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 스텐레스 스틸 1.4305

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

스크류 부분을 교체 가능.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24390.0364