녹 방지 재질의 내부 부품이 있는 타입. 의료기 산업이나 화학 산업 등 다양한 분야에 사용 가능.
이 폼목은 24390.0036 - 조절 클램핑 레버 스텐레스 스틸 재질의 내부부품, 암나사 타입 / (d1: 13 mm, d2: M4) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 스텐레스 스틸 재질의 내부부품, 암나사 타입 (EH 24390.)
레버
나사 부품
내부 부품
나사 부분 교체 가능.
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.