조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 24420.0010 - 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형 암사나 타입 / (d1: 18 mm, d2: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형 암사나 타입 (EH 24420.)
레버
나사 부품
내부 부품
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.