조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 24400.0523 - 조절 클램핑 레버 암나사 타입 / (d1: 25 mm, d2: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 암나사 타입 (EH 24400.)
레버
나사 부품
내부 부품
나사 부분 교체 가능.
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.