24530.0240 - 원통형 손잡이
회전형

원통형 손잡이
축 부분
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
원통형 손잡이:
열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색
축 부분:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24530.0240
문서
원통형 손잡이
  • 플라스틱, 스테인리스 스틸
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 79 g
원통형 손잡이

재질

축 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305

원통형 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24530.0240