24530.0008 - 원통형 손잡이
회전형

원통형 손잡이
축 부분
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
원통형 손잡이:
열가소성 플라스틱 PA, 검정색, 일반
축 부분:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24530.0008
문서
원통형 손잡이
  • 열가소성 플라스틱, 스틸
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
원통형 손잡이

재질

축 부분

  • 스틸, 아연 도금처리

원통형 손잡이

  • 열가소성 플라스틱 PA, 검정색, 일반
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24530.0008